CAT 745-04 - Rammestyrte Dumpere - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT 745-04

CAT 745-04

Årsmodell
2018
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 745-04
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeRammestyrte Dumpere
Serie/VIN nummer3T601114
Lager nummer3T601114
Katalog nummer10164425
Årsmodell2018
Timer6 706 t h
LandTyskland
LagerstedAlsfeld, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA293 898 USD
MVA (19%)55 841 USD
Pris inkl. MVA349 739 USD
Detaljer
BeskrivelseBODY CAPACITY: 25 CBM
BODY CONDITION: 60 %
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 33.4 T
PAYLOAD: 41 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling