Hurtigsøk

Sullivan 185CFM

Sullivan 185CFM

Pris
$ 26 750
Årsmodell
2022
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

WHEELER MACHINERY CO.
Salina, UT
Basis informasjon
MerkeSullivan 185CFM
GruppeKompressorer
Serie/VIN nummer22JP003119
Lager nummerCM0252
Katalog nummer10041947
Årsmodell2022
Timer136 t h
LandUSA
LagerstedSalina, USA
Pris
Pris eks. MVA26 750 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
Beskrivelse2" BALL HITCH
SINGLE STAGE
OIL FLOODED ROTARY SCREW
29 GALLON FUEL CAPACITY
DIESEL ENGINE IDLE SPEED 1400RPM
4 CYLINDER, 49 HP ... 2400 RPM
185CFM, 100 PSI
PRESSURE RANGE (70-125PSIG)
WEIGHT: 2340 LBS
134"L/55"W/70"H
ORDERED FOR STOCK 04.19.22 JLS (SULLIVAN)
VIN-4YAHH1119NM000680
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling