Hurtigsøk

CAT 279D

CAT 279D

Årsmodell
2017
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 279D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeKompaktlastere
Serie/VIN nummerGTL04861
Lager nummerGTL04861
Katalog nummer10138761
Årsmodell2017
Timer3 410 t h
LandTyskland
LagerstedAlsfeld, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA52 210 USD
MVA (19%)9 920 USD
Pris inkl. MVA62 130 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 74 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 4.5 T
RUBBER CHAIN CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling