Hurtigsøk

McCloskey 36X60

McCloskey 36X60

Årsmodell
2021
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

WAGNER EQUIPMENT CO
Albuquerque, NM
+1 303 900 5875
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeMcCloskey 36X60
GruppeKnusere
Serie/VIN nummer2021193
Lager nummer483162
Katalog nummer4807566
Årsmodell2021
Timer78 t h
LandUSA
LagerstedAlbuquerque, USA
Pris
Pris eks. MVA46 769 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
BeskrivelseANCHOR PIVOT PLATE
BASE PLATE WITH 5TH WHEEL PIN
CHORD ANGLES - 3" X 3" X 1/4"
CROSS ANGLES - 2" X 2" X 3/16
DRIVE SHAFT & BEARINGS
FIXED AXLE
FREIGHT?
LIGHTS & MUD FLAPS
MAIN FRAME - 24" DEEP TRUSS
PRICE UPDT: 04/19/23 VIA U1C2700
RADIAL RECEIVING HOPPER
REAR BUMPER
RETURN IDLER GUARDS
SWITCHGEAR - NEMA 4 ENCLOSURE
TIMBER LIFTING KIT
TUBULAR UNDERCARRIAGE
WEG 20HP ELECTRIC MOTOR
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling