Hurtigsøk

Kramer 5035

Kramer 5035

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osnabrück
+49 54112194 x35
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeKramer 5035
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummer348017212
Lager nummer348017212
Katalog nummer10152634
Årsmodell2019
Timer1 920 t h
LandTyskland
LagerstedOsnabrück, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA27 615 USD
MVA (19%)5 247 USD
Pris inkl. MVA32 862 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 31 HP
OPERATING WEIGHT: 1.6 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling