Hurtigsøk

Hyundai HL770-9

Hyundai HL770-9

Årsmodell
2011
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeHyundai HL770-9
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerB0000218
Lager nummerB0000218
Katalog nummer10125923
Årsmodell2011
Timer10 035 t h
LandTyskland
LagerstedLaatzen, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA41 035 USD
MVA (19%)7 797 USD
Pris inkl. MVA48 831 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 284 HP
OPERATING WEIGHT: 23.1 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling