Hitachi ZW95 - Hjullastere - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

Hitachi ZW95

Hitachi ZW95

Årsmodell
2016
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 62337703 x19
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeHitachi ZW95
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerGBA08900
Lager nummerGBA08900
Katalog nummer10176842
Årsmodell2016
Timer4 657 t h
LandTyskland
LagerstedFrankenthal, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA27 818 USD
MVA (19%)5 285 USD
Pris inkl. MVA33 104 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 75 HP
OPERATING WEIGHT: 5.4 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 20 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 20 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling