Hurtigsøk

CAT 972MXE

CAT 972MXE

Årsmodell
2018
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Weißenhorn
+49 730954150
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 972MXE
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerL9S00303
Lager nummerL9S00303
Katalog nummer10152644
Årsmodell2018
Timer9 766 t h
LandTyskland
LagerstedWeißenhorn, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA127 541 USD
MVA (19%)24 233 USD
Pris inkl. MVA151 773 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 315 HP
Online Owner's Manual
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 40 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 40 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 40 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 40 %
TIRES SIZE: 25.5R25
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling