CAT 972MXE - Hjullastere - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT 972MXE

CAT 972MXE

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 972MXE
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerR1Z00501
Lager nummerR1Z00501
Katalog nummer10154642
Årsmodell2019
Timer9 770 t h
LandTyskland
LagerstedMittenwalde/OT Schenkendorf, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA133 086 USD
MVA (19%)25 286 USD
Pris inkl. MVA158 372 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 40 %
ENGINEPOWER: 315 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 26.2 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling