Hurtigsøk

CAT 966M

CAT 966M

Årsmodell
2018
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Wiedemar
+49 3614933318
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 966M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerEJA01908
Lager nummerEJA01908
Katalog nummer10126964
Årsmodell2018
Timer8 163 t h
LandTyskland
LagerstedWiedemar, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA138 856 USD
MVA (19%)26 383 USD
Pris inkl. MVA165 239 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 280 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling