Hurtigsøk

CAT 962M

CAT 962M

Årsmodell
2015
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 962M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerF2T00244
Lager nummerF2T00244
Katalog nummer10154639
Årsmodell2015
Timer11 593 t h
LandTyskland
LagerstedAlsfeld, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA65 434 USD
MVA (19%)12 432 USD
Pris inkl. MVA77 866 USD
Detaljer
BeskrivelseOnline Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 21.1 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 10 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 10 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling