Hurtigsøk

CAT 950M

CAT 950M

Årsmodell
2022
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Achim B. Bremen
+49 4202516111
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 950M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerXCJ20848
Lager nummerXCJ20848
Katalog nummer10126966
Årsmodell2022
Timer3 058 t h
LandTyskland
LagerstedAchim b. Bremen, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA197 737 USD
MVA (19%)37 570 USD
Pris inkl. MVA235 307 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 253 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 19.3 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling