CAT 950M - Hjullastere - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT 950M

CAT 950M

Årsmodell
2017
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Glinde
+49 40761191 x11
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 950M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerXCJ10149
Lager nummerXCJ10149
Katalog nummer10154160
Årsmodell2017
Timer5 132 t h
LandTyskland
LagerstedGlinde, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA120 886 USD
MVA (19%)22 968 USD
Pris inkl. MVA143 855 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 253 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 19.3 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling