CAT 918M - Hjullastere - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT 918M

CAT 918M

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erfurt
+49 3614933318
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 918M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerH2600953
Lager nummerH2600953
Katalog nummer10164976
Årsmodell2019
Timer1 928 t h
LandTyskland
LagerstedErfurt, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA93 160 USD
MVA (19%)17 700 USD
Pris inkl. MVA110 861 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 117 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 9.3 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 80 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 80 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 80 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 80 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling