CAT 908M - Hjullastere - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT 908M

CAT 908M

Årsmodell
2020
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 908M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerK5801561
Lager nummerK5801561
Katalog nummer10166249
Årsmodell2020
Timer1 801 t h
LandTyskland
LagerstedLaatzen, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA60 998 USD
MVA (19%)11 590 USD
Pris inkl. MVA72 587 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 100 %
ENGINEPOWER: 69 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 6.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling