Hurtigsøk

CAT 914M

CAT 914M

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Frankenthal
+49 62337703 x19
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 914M
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjullastere
Serie/VIN nummerH2400998
Lager nummerH2400998
Katalog nummer10129650
Årsmodell2019
Timer3 559 t h
LandTyskland
LagerstedFrankenthal, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA75 427 USD
MVA (19%)14 331 USD
Pris inkl. MVA89 758 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 98 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 8.7 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling