Hurtigsøk

Wacker EW65

Wacker EW65

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Straubing
+49 9421925911
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeWacker EW65
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeHjulgravere
Serie/VIN nummerPAL01406
Lager nummerPAL01406
Katalog nummer10152320
Årsmodell2019
Timer3 038 t h
LandTyskland
LagerstedStraubing, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA67 652 USD
MVA (19%)12 854 USD
Pris inkl. MVA80 506 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET 2 CONDITION: 50 %
BUCKET 3 CONDITION: 50 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 400 MM
CUTTING WIDTH: 600 MM
CUTTING WIDTH: 1250 MM
ENGINEPOWER: 49 HP
LENGTH OF STICK: 1680 MM
OPERATING WEIGHT: 7 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 50 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling