Hurtigsøk

Fuchs MHL320D

Fuchs MHL320D

Årsmodell
2015
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Erfurt
+49 3614933318
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeFuchs MHL320D
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeGravemaskiner for riving
Serie/VIN nummer320110/1695
Lager nummerFUCHS99093
Katalog nummer10127692
Årsmodell2015
Timer11 839 t h
LandTyskland
LagerstedErfurt, Tyskland
Pris
Pris eks. MVAPå forespørsel
MVA (19%)På forespørsel
Pris inkl. MVAPå forespørsel
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 114 HP
OPERATING WEIGHT: 19 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling