CAT MH3026-06C - Gravemaskiner for riving - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT MH3026-06C

CAT MH3026-06C

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osnabrück
+49 54112194 x35
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT MH3026-06C
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeGravemaskiner for riving
Serie/VIN nummerFB900463
Lager nummerFB900463
Katalog nummer10172124
Årsmodell2019
Timer6 934 t h
LandTyskland
LagerstedOsnabrück, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA152 304 USD
MVA (19%)28 938 USD
Pris inkl. MVA181 241 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 175 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 25.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 70 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 70 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 70 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 70 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling