CAT MH3026-06C - Gravemaskiner for riving - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT MH3026-06C

CAT MH3026-06C

Årsmodell
2018
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT MH3026-06C
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeGravemaskiner for riving
Serie/VIN nummerFB900332
Lager nummerFB900332
Katalog nummer10174216
Årsmodell2018
Timer10 119 t h
LandTyskland
LagerstedAlsfeld, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA101 871 USD
MVA (19%)19 355 USD
Pris inkl. MVA121 226 USD
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 175 HP
LENGTH OF STICK: 4900 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 25.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 60 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling