CAT D6TXW - Dozere Beltegående - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT D6TXW

CAT D6TXW

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Limbach-oberfrohna
Basis informasjon
MerkeCAT D6TXW
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeDozere Beltegående
Serie/VIN nummer7C900190
Lager nummer7C900190
Katalog nummer10165723
Årsmodell2019
Timer7 559 t h
LandTyskland
LagerstedLimbach-Oberfrohna, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA205 174 USD
MVA (19%)38 983 USD
Pris inkl. MVA244 157 USD
Detaljer
BeskrivelseBLADE CAPACITY: 5.2 CBM
BLADE CONDITION: 50 %
ENGINEPOWER: 203 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 20.8 T
RIPPER CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 10 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 10 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 10 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling