CAT D6NMP - Dozere Beltegående - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT D6NMP

CAT D6NMP

Årsmodell
2019
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Wiedemar
+49 3614933318
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT D6NMP
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeDozere Beltegående
Serie/VIN nummerMG502004
Lager nummerMG502004
Katalog nummer10160722
Årsmodell2019
Driftstimer4 079 t h
LandTyskland
LagerstedWiedemar, Tyskland
Pris
Pris eks. MVAPå forespørsel
MVA (19%)På forespørsel
Pris inkl. MVAPå forespørsel
Detaljer
BeskrivelseBLADE CAPACITY: 3.9 CBM
BLADE CONDITION: 60 %
BLADE WIDE: 4080 MM
DESCRIPTION: ARO-READY
ENGINEPOWER: 152 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 18.2 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 840 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 55 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 75 %
UNDERCARRIAGE IDLERS FRONT: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling