Hurtigsøk

Caterpillar 312BL

Caterpillar 312BL

Pris
$ 65 000
Årsmodell
2001
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

RING POWER CORP.
10421 Fern Hill Drive, FL
+1 813 671 3700
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCaterpillar 312BL
GruppeBeltegraver
Serie/VIN nummer8JR01840
Lager nummer8JR01840
Katalog nummer10043839
Årsmodell2001
Timer2 847 t h
LandUSA
Lagersted10421 Fern Hill Drive, USA
Pris
Pris eks. MVA65 000 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
BeskrivelseSTICK, 9'10"
ROLL ON-ROLL OFF
BUCKET, 24" .46 CYD
TRACK, 28" TRIPLE GROUSER
TIP, LONG
LINKAGE, BUCKET
COOLING,HIGH AMBIENT 52C(125F)
BOOM, 15'3" ONE-PIECE
ENGINE, EPA EMISSION
GUARD, VANDALISM
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
STARTING, COLD WEATHER
CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
ALARM, TRAVEL
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling