Hurtigsøk

CAT 390FL

CAT 390FL

Årsmodell
2020
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
Basis informasjon
MerkeCAT 390FL
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeBeltegraver
Serie/VIN nummerYHT00311
Lager nummerYHT00311
Katalog nummer10152323
Årsmodell2020
Timer4 979 t h
LandTyskland
LagerstedBöblingen, Tyskland
Pris
Pris eks. MVAPå forespørsel
MVA (19%)På forespørsel
Pris inkl. MVAPå forespørsel
Detaljer
BeskrivelseENGINEPOWER: 551 HP
LENGTH OF STICK: 3400 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 88.4 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 650 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 75 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling