Hurtigsøk

CAT 301.8-05A

CAT 301.8-05A

Årsmodell
2020
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
Basis informasjon
MerkeCAT 301.8-05A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeBeltegraver
Serie/VIN nummerH8X02345
Lager nummerH8X02345
Katalog nummer10152884
Årsmodell2020
Timer1 850 t h
LandTyskland
LagerstedBöblingen, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA22 070 USD
MVA (19%)4 193 USD
Pris inkl. MVA26 263 USD
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 300 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 1.9 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 230 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling