Hurtigsøk

CAT 301.5-05A

CAT 301.5-05A

Årsmodell
2022
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Laatzen
+49 5102700211
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 301.5-05A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeBeltegraver
Serie/VIN nummerMNH01768
Lager nummerMNH01768
Katalog nummer10153445
Årsmodell2022
Timer674 t h
LandTyskland
LagerstedLaatzen, Tyskland
Pris
Pris eks. MVAPå forespørsel
MVA (19%)På forespørsel
Pris inkl. MVAPå forespørsel
Detaljer
BeskrivelseBUCKET CONDITION: 70 %
CUTTING WIDTH: 1000 MM
LENGTH OF STICK: 1400 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 1.7 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 90 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling