CAT 302-05A - Beltegraver - Anlegg - CATERPILLAR WORLDWIDE
Hurtigsøk

CAT 302-05A

CAT 302-05A

Årsmodell
2020
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Osterrönfeld
+49 4331847732
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCAT 302-05A
Zeppelin Baumaschinen GmbH
GruppeBeltegraver
Serie/VIN nummerRHM01207
Lager nummerRHM01207
Katalog nummer10154386
Årsmodell2020
Timer1 672 t h
LandTyskland
LagerstedOsterrönfeld, Tyskland
Pris
Pris eks. MVA25 397 USD
MVA (19%)4 825 USD
Pris inkl. MVA30 223 USD
Detaljer
BeskrivelseCUTTING WIDTH: 1000 MM
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 2.1 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 50 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 50 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 50 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling