Hurtigsøk

Caterpillar RM400

Caterpillar RM400

Pris
$ 550 000
Årsmodell
2021
Timer
h
E-post x
Navn

Min e-post:*

Min venns e-post:*

Melding:

RING POWER CORP.
6724 33rd Street East, FL
+1 813 671 3700
Vis telefonnummer
Basis informasjon
MerkeCaterpillar RM400
GruppeAsfalt resirkulering
Serie/VIN nummerZ4M00126
Lager nummerZ4M00126
Katalog nummer4916368
Årsmodell2021
Timer515 t h
LandUSA
Lagersted6724 33rd Street East, USA
Pris
Pris eks. MVA550 000 USD
MVAInkluderer ikke fradragsberettiget moms
Pris inkl. MVA-
Detaljer
BeskrivelsePACK, DOMESTIC TRUCK
LANE 3 ORDER
ROPS
COMMISSIONING, NOT NEEDED
ROTOR, 20" COMBINATION
LIGHTS, WORKING, HALOGEN
OIL, HYDRAULIC, STANDARD
MIRRORS
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE743
SHEAR DISK
ENGINE, CAT C9.3B
PLUG, NO EMULSION SPRAY
CAB, FOPS
TIRES, 28L-26 FS 16PR
TIRES, 18.4-30 TI 12PR
CAMERAS, CHAMBER DOORS, F&R
DISPLAY, AUXILIARY SYSTEM
RM400 01A ROTARY MIXER
PLUG, NO WATER SPRAY
PLUG, NO AIR COMPRESSOR
INSTRUCTIONS, ANSI
TOOLBOX, SINGLE
LIGHT, WARNING BEACON
Andre tjenester
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Motor spesifikasjoner Revolusjonerende programvare for dimensjonering av generatorsett
Safety Services Sikkerhets tjenester Nyeste teknologier og beste praksiser i bransjen for ytelse uten feil
Power Systems Power Systems De fleste kritiske behov møtt med de gode standarder
New Equipment Nye objekter Holdbart og pålitelig utstyr rett fra fabrikken
Financial Services Finansierings tjenester Få maskiner i arbeid, rakst, med Cat Finans
Cat Parts Cat® Deler Cat forhandler support og 24/7 dele bestilling