Kenworth WT4000 A - watertrucks - Vervoer - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Kenworth WT4000 A

Kenworth WT4000 A

Jaar
2023
Gebruiksuren
734 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkKenworth WT4000 A
Wheeler Machinery Co.
Categoriewatertrucks
Serienummer2NK5LJ9X9PM242901
Voorraad nummerWT0814
Catalogus nummer10170869
Jaar2023
Uren734 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW186.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie(1).75" HOSE BIB
(1)1.5" HOSE OUTLET
18000LB FRONT 40000LB REAR AXLES
2 REAR 2 FRONT 1 LEFT SIDE SPRAY
A/C, P/S, AM/FM RADIO
AIR BRAKES
AIR DRIVER SEAT
ALLISON 3500 RDS AUTO TRANS
ALUMINUM 50-GALLON FUEL TANK
ANTI-SIPHON LOADING PIPE
APPROX 4000-GALLON CAPACITY PUMP
HOSE KIT
HOT SHIFT P.T.O. 120%
INDEPENDENT AIR CONTROLS
INTERLOCKING DIFFERENTIALS
LEGAL LIGHTS AND MUD FLAPS
PACCAR PX9 DIESEL W/ 300 HP
PRICED 11/26/24 DA
PUSH BLOCK WITH TOOLBOX
SMALL D.E.F. TANK
SUCTION PLUMBING
T370 SPECIFICATIONS:
VALEW STYLE HOSE REEL
VIN:
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen