Kenworth WT4000 A - watertrucks - Vervoer - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Kenworth WT4000 A

Kenworth WT4000 A

Jaar
2024
Gebruiksuren
1.772 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkKenworth WT4000 A
Wheeler Machinery Co.
Categoriewatertrucks
Serienummer2NK5LJ9X8SM152468
Voorraad nummerWT1033
Catalogus nummer10170868
Jaar2024
Uren1.772 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW215.300 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie(1) 1.5" HOSE OUTLET
(1) 3/4 HOSE BIB
(HENDRICKSEN BEAM SUSP.)
14,600LB F/ 40,000LB R AXLES
2 REAR & 2 FRONT & 1 SIDE SPAY
3" X 4" PUMP
A/C, P/S, AM/FM RADIO, TILT,
AIR BRAKES
AIR DRIVER BUCKET SEAT
ALLISON 3500 RDS AUTO TRANS.
ALUMINUM 50-GALLON FUEL TANK
ALUMINUM BATTERY BOX
ANTI-SIPHON LOADING PIPE
APPROXIMATELY 4000 GALLON CAP.
CENTRIFUGAL FRAME MOUNTED
CRUISE, STAINLESS MIRRORS AND
EQUIPPED WITH OVER FILL PROTEC
FOR OFF ROAD USE ONLY
HOT SHIFT P.T.O 120%
INDEPENDENT AIR CONTROLS
KENWORTH T370 (VALEW)
LEGAL LIGHTS AND MUD FLAPS
PACCAR PX9 DIESEL W/ 300 HP
PAINTED WHITE IN COLOR
PASSENGER NON-SUSPENSION SEAT
PRICED 06/25/24 *KENWORTH*
PUSH BLOCK WITH TOOLBOX
SMALL D.E.F. TANK
SUCTION PLUMBING
VALEW STYLE HOSE REEL
VALEW WATER TANK SPECIFICATION
VGT ENGINE BRAKE
VISOR, CHROME UPRIGHT EXHAUST
WHITE IN COLOR
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen