Snel Zoeken

CAT 725WW

CAT 725WW

Jaar
2022
Gebruiksuren
4.123 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

RING POWER CORP.
6200 N Us 301/441, FL
+1 904 494 1215
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 725WW
RING POWER SYSTEMS
Categoriewatertrucks
Serienummer3T900447
Voorraad nummer3T900447
Catalogus nummer10112543
Jaar2022
Uren4.123 h
LandVerenigde Staten
Plaats6200 N Us 301/441, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW445.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieAID, COLD WEATHER STARTING
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BEACON, LED
BODY, STANDARD
CAB, STANDARD
CHASSIS, STANDARD
EXHAUST, STANDARD
FILM GROUP, ANSI
GROUP, ETHER
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO ROOF LIGHTS
NO TAILGATE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PLE641
ROLL ON-ROLL OFF
ROW ENGINE ARRANGEMENT
SEAT BELT, W/ INDICATION
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 23.5R25 BS VLT E-3
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen