Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Trail King INDUSTRIES INC. TK80FG

Prijs
53.500 USD
Jaar
2013
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkTrail King INDUSTRIES INC. TK80FG
Categorietrailers
Serienummer1TKJ05235EM023422
Voorraad nummerT#5042
Catalogus nummerCU4452454
Jaar2013
LandVerenigde Staten
PlaatsShakopee, MN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 53.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTK80FT FOLDING GOOSENECK TRAILER (4S2M ABS), 80000 LBS IN 12', 10'11" FULL WIDTH UPPER DECK W/KNIFE EDGE & 25" KP SETTING & 93" SWING CLEARANCE, 50" LOADED FW HEIGHT, DUAL HYD (PTO - 13HP HONDA) PONY MOTOR NOT INSTALLED AND NOT GUARANTEED TO RUN, 102" FULL WIDTH DECK X 24' DECK, 1 1/2" DECKING (RAISED), TOP FLANGE REINFORCEMENT UPPER & LOWER, (10) D-RINGS PER SIDE - TOTAL UPPER AND LOWER INCLUDES TRIANGLES IN MAIN DECK BEAMS, (2) D-RINGS ON REAR TAIL CHANNEL, STD SWINGOUTS, FULL REAR DECK (WOOD OVER STEEL), 45 DEGREE SLOPE IN TRANSITION AREA - DOUBLE TAPER ... TOP FRONT CORNER, AIR RIDE SUSPENSION, RAISE & LOWERING KIT, STEEL DISC WHEELS, STD 255/70R X 22.5 16 PR TIRES, AIR LIFT 3RD AXLE, FRAME REINFORCEMENT FOR ADDITIONAL AXLES, 55" AXLE SPACING, 4" STROBE LIGHTS IN TAIL CHANNEL ILO 3RD TAIL LIGHT PACKAGE, REMOTE FLASHER WITH BATTERY BKUP, KNUCKLE TROUGH IN REAR 6' OF LOAD DECK, FLAG HOLDERS AT REAR, WIDE LOAD SIGN BRACKET
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Sales
Telefoon:+1 888 363 3921
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon