Trail King INDUSTRIES INC. TK70DGHT

Trail King INDUSTRIES INC. TK70DGHT

Prijs
op aanvraag
Jaar
2007
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkTrail King INDUSTRIES INC. TK70DGHT
Categorietrailers
Serienummer1TKAO502X8B093153
Voorraad nummer000704360
Catalogus nummerCU4527633
Jaar2007
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRaleigh, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieHD REINFORCED TAIL HINGE
AIR RIDE SUSPENSION
10 GAUGE FLOOR PLATE
TK70DGHT 4S2M ABS 70,000LBS
STAR TRACTION OVER STEEL ON TAIL
10'7 NARROW HYD GOOSENECK
3RD TAILIGHT PKG
6' WOOD FILLED RAMPS
KNUCKLE THROUGH IN LAST 6' DECK
T/K LOAD GAUGE IN PROTECTIVE BOX
AIR RIDE RAISE & LOWER KIT
TRIANGLE CUTOUTS IN MAIN BEAMS
DUAL HYD CONTROLS
255/70R-22.5 TIRES ILO STD
LED LIGHT PKG
FLAG HOLDERS @ REAR OF TRAILER
50' OAL, 23' DECK, 8' TAIL
22,500 LBS AXLES, 50 AXLE SPACE
OPEN BOOM THROUGH IN WHEEL AREA
REMOTE FLASHER W/ BAT BACKUP RR
8'6 DECK 12 CROSSMEMBER
31 FRONT LOADING RAMPS
1 3/8 APITONG DECKING, RAISED
12 SWING OUTRIGGERS, 24 O/C
24 LOAD DECK HEIGHT
GM BRIGHT WHITE PAINT, BLK DECAL
1/4 MF80 FLOOR PLATE OVER WHEEL
BENT D RINGS ON LOAD DECK 48 OC
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon