Snel Zoeken

Felling FT-16-2

Felling FT-16-2

Prijs
$ 25.000
Jaar
2020
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

N C MACHINERY CO.
WA
+1 406 656 0202
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkFelling FT-16-2
Categorietrailers
Serienummer5FTCF3024M1001432
Voorraad nummerX22W1457
Catalogus nummer10007206
Jaar2020
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsVerenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW25.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieGVWR 18,400 LBS
TOOL TRAY
WHEEL
25' TILT DECK
D-RINGS, BENT, 1" STANDARD
RUB RAIL & STAKE POCKETS WITH
COUBLE PIPE SPOOLS
BRAKES ELECTRIC DEXTER FSA
ON ALL AXLES
AXLES 8K OIL BATH STRAIGHT
SUSPENSION DEXTER SPRING
TIRES & WHEELS 215/75R 17.5 H
8 BOLT (17.5 X 6.75) PLATE
HITCH 2/5 ADJUSTABLE LUNETTE EYE
PINTLE 42,000 LB PLATE MOUNT
JACK 12K DROP LEG SPRING FOOT
PLUG 7 POLE RV
LIGHTS LED LIGHTS
COLOR FELLING BLACK
WINCH 12000# ELEC WINCH MOUNTED
INCLUDES CABLE HOOK AND FAIRLEAD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen