Snel Zoeken

Freightliner BUSINESS.CLASS.M2

Freightliner BUSINESS.CLASS.M2

Prijs
Afl. 104.880
Jaar
2021
Gebruiksuren
820 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Henderson, NV
+1 702 633 8147
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkFreightliner BUSINESS.CLASS.M2
Categorieon-highway trucks
Serienummer3ALACWFD3MDLE7618
Voorraad nummerCE016566
Catalogus nummer10017968
Jaar2021
Uren820 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHenderson, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW104.880 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatiePINTLE HITCH
ELECTRIC HORN
SPREADER APRON
CENTER DITCH GATE
SPRING LOADED TARP SYSTEM
6-SPEED TRANSMISSION
CRUISE CONTROL
HYDRAULIC BRAKES
5/7 YARD- 10'
PERRNCO PUMP 15 GPM
ISB CUMMINS W/200 HP
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1020
  • JaInterior needs detailed
  • Nee
  • JaMost recent service is unknown.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLR mud flap bracket is bent.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPaint has various scrapes and gouges throughout.
  • Goed
  • Goed
safety items
420
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenApril 2021 (expired)
  • GoedEquipped with electric horn.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenA few torn reflectors on bed. LR mud flap mounted reflector is broken on the end.
  • Goed
meters, cabine, console
1710
  • Nee
  • JaAM/FM radio
  • GoedCooled to 45 degrees at 51 ambient temp.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWarmed to 120+ at 51 ambient temp.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWipers streak.
motor
710
  • Red, protected to -50 degrees
  • Normal
  • Cummins ISB 200 HP
  • Clear
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHVAC blower motor is weak.
  • Goed
koelsysteem
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
410
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRF clearance light on bed overhang is inop.
  • Goed
  • Goed
transmissie
500
  • 6-speed manual transmission
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
700
  • Nee
  • Ja
  • Equipped with hydraulic brakes
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
truckcarrosserie
620
  • Valew 5 yard dump body
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSide boards have some cracks.
  • GoedVarious minor dents.
  • Goed
  • Goed
  • GoedVarious minor dents.
  • Geselecteerde AfdelingenTarp rod is bent. Missing rod end/ guide on right side and left side is broken.
  • GoedVarious minor dents.
banden
100
  • 11-R22.5
  • 11-R22.5
  • Goed
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left Center InsideNeeJaNee
Left Center OutsideNeeJaNee
Left Rear InsideHankook DL111869NeeJaNee
Left Rear OutsideHankook DL112076NeeJaNee
links vooraanHancook AL111661NeeJaNee
Right Rear InsideHankook DL112076NeeJaNee
Right Rear OutsideHankook DL111973NeeJaNee
Rechts vooraanHancook AL111661NeeJaNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 12/6/2022
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen