MISCELLANEOUS MFGRS SF8500

Bouw- en mijnbouw apparatuur MISCELLANEOUS MFGRS SF8500

Prijs
9.600 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
Merk MISCELLANEOUS MFGRS SF8500
Categoriesproeier
Serienummer100663
Voorraad nummerAC6471
Catalogus nummerCU4365640
Jaar2008
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMarshall, MN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 9.600
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieSchaben sf8500 pull type sprayer
Year 2008
1500g poly tank
100g poly aux tank
5 boom sections
80' boom
2" reload
20" nozzle spacing
Single body nozzle
Poly boom line
Titan 14.9r46 35/32"
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon