John Deere & CO. 4940

John Deere & CO. 4940

Prijs
90.350 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
3857 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkJohn Deere & CO. 4940
Categoriesproeier
Serienummer1N04940XTD0028268
Voorraad nummerAC6675
Catalogus nummerCU4495231
Jaar2014
Uren3857 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAltoona, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 90.350
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieJohn Deere 4940
2014 Model
Ss Tank
Standard Aux Water Tank
Foam Marker
11 Section Boom
120' Boom
3" Reload Size
20 Nozzle Spacing
Rotary Nozzles
Chemical Injection
Ss Chemical Eductor
4" Front Reload
Ss Boom Lines
High Volume Liquid System
Combo Unit
L3220 G4 - 11 2 Bin 304ss
Hydrostatic Transmission
Fenders
Hydraulic Track Adjust
380/105r50 Fs Tires ... .75"
620/70r46 Mich Tires ... 1.25"
Jd Gs3
Sf1
Jd Auto Steer
Auto Section Control
Auto Boom Height Control
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon