Ag-Chem RG1100

Ag-Chem RG1100

Prijs
117.732 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
3313 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkAg-Chem RG1100
Categoriesproeier
SerienummerAGCA1100LCNSL1256
Voorraad nummerAC6814
Catalogus nummerCU4492863
Jaar2012
Uren3313 h
LandVerenigde Staten
PlaatsDe Forest, WI
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 117.732
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieYear 2012
130g Aux Tank
Foam Marker
5 Boom Sections
100' Boom
3" Reload
20" Nozzle Spacing Off Center
Rotary Nozzle
End Row Nozzles
Poly Chemical Eductor
Ss Boom Line
Boom Cleanout
Hid Lights
Cloth Seat
8.4l Agco Power Engine
7 Spd Hydrostatic Trans
Fenders
Hyd Track Adjust
Michelin 380/90r46 ... 1.25"
Continental 710/70r38 ... 1.25"
Raven Viper Pro
Phx 300 With Tilt Sensor
Rgl 600
Accuboom/autoboom 4 Sensor
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon