Kinze 3800

Kinze 3800

Prijs
53.624 USD
Jaar
2007
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKinze 3800
Categorieplantuitrusting
Serienummer755124
Voorraad nummerB16076
Catalogus nummerCU4479118
Jaar2007
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCall For Location, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 53.624
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieKinze 3800 Planter
Model 2007
24 Row 30"
Row Boxes 1.5 Bu
Corn Disc
Flex Frame
Ground Drive
Metering Units Precision Finger
Markers
Opener 14 3/4" To 14 7/8"
Angled Rubber Closing Wheels
Insecticide Dry Boxes
Finger Pickup Seed Meter
Down Pressure Springs (4)
Chain Row Unit Drive Type
2-3 Point Hitch
Tires Drive 455/50r22.5
Wings/main 11r22.5
Kinze Kpm 2 Monitor
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon