Challenger 8524

Challenger 8524

Prijs
28.903 USD
Jaar
2008
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkChallenger 8524
Categorieplantuitrusting
SerienummerHT52400164
Voorraad nummerB15483
Catalogus nummerCU4440133
Jaar2008
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMason City, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 28.903
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieWhite 8524-30
2008 Model Year
24 Row 30" Spacing
Center Fill 45 U X 2
Hydraulic Drive
800 Gallon Liquid Fertilizer
Trash Wheels
Markers
14" - 14.5" Openers
Single Closer on Outside 16 Rows
Double Closer on Inside 8 Rows
Electric Pump
Chain Drive
Hd Spring Down Pressure
Drawbar Mount
Agco Gta Monitor
Firestone 31x13.5-15 @ .5"
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon