Ag-Chem 6103

Ag-Chem 6103

Prijs
34.600 USD
Jaar
2006
Gebruiksuren
4.230 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkAg-Chem 6103
CategorieKunstmestverspreider
Serienummer63048306
Voorraad nummerAC6474
Catalogus nummerCU4371259
Jaar2006
Uren4230 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSioux City, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 34.600
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieTerragator 9103
Year 2006
Liquid
Jd 300 hp engine
Rockwell drive axle
Cloth seat
Ss foam marker
1800g tank
Ag chem boom
80' boom
120" with 30" caps
Single body nozzle
End row nozzles
Gy 1000/50r25 @ 80%
Raven viper II
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon