Ag-Chem TG8400B

Ag-Chem TG8400B

Prijs
136.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2.428 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkAg-Chem TG8400B
CategorieKunstmestverspreider
SerienummerAGCA8400PFNS11002
Voorraad nummerAC6521
Catalogus nummerCU4401918
Jaar2015
Uren2428 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRochester, MN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 136.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieYear 2015
Agco power 365 hp engine
Cvt transmission
Axle tech
Cloth seat
Air max 1
Chain
36g ss foam marker
Electric roll tarp
50g poly pressure washer
Gy 48x31-20 front
Lf ... 80%, rf ... 20%
Michelin 1000/50r25 rear
Lr ... 1.5", rr ... 1.25"
Raven viper pro
Waas 300
Smart traxx
Auto section shutoff
Auto boom height control
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon