Ag-Chem TG9300B

Ag-Chem TG9300B

Prijs
303.521 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
806 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkAg-Chem TG9300B
CategorieKunstmestverspreider
SerienummerAGCA9300EGNS11005
Voorraad nummerAC6789
Catalogus nummerCU4470117
Jaar2016
Uren806 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFergus Falls, MN
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 303.521
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieModel 2016
Sisu 9.8l W/ Def
Cvt 2 Speeds
Axletech Prlc1735 Single Speed
Amp1 355 Cu Ft
Dual Ss Apron Chains
60 Gallon Ss Foam Marker
Electric Roll Tarp
Pressure Washer 50 Gallon
Tires 1050/50r32 Radial Michelin
All 60%
Raven Viper 4
Raven Internal To Viper 4
Raven Smarttrax
Raven Rgl600
Raven Accuboom
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon