Challenger MT575B-4C - agrarische tractoren - Landbouwmachines - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Challenger MT575B-4C

Challenger MT575B-4C

Jaar
2009
Gebruiksuren
1.098 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkChallenger MT575B-4C
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categorieagrarische tractoren
SerienummerU105056
Voorraad nummer533499
Catalogus nummer10187828
Jaar2009
Uren1.098 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW95.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Type tractorBoerderijtractor
Extra informatie1098/10/01/24
2 ROOF MNTD ROTATING BEACONS
2009 MT575B PFA CAB TRACTOR CVT
3500 KG FRT LINKAGE, DA CYL 2 SE
4 SPOOL VALVES 1/2/3/4 ELEC FNGR
6.6C ACERT ENGINE 175HP-229HP
AS IS / AS RECEIVED
CONSIGNMENT / GARBIN, KURT
CVT TRANSM -50 KPH W/SUSP F AXLE
D420/80R46 R1W MI CP
DIFFERENTIAL LOCKING AM-FM RADIO
EXTERIOR ADJUSTING MIRRORS,RH/LH
F 380/85R30 R1W MI
FRONT PTO
FRONT RIPPER W/3 SHANKS & BLADE
GRAB IRONS, BUMPER-DRAWBAR,
GTA COLOR CONSOLE 1 W/DATA 3, SD
HEADLINER W/SPEAKERS & VENTS
INSTRUCTIONAL SEAT
LCD INSTRUMENT PANEL, FLOOR MAT
LIGHTED 3 STEPS, CABLE/ELECTRIC
LIGHTING,HALOGEN WORK & CAB (8)
LUXURY CAB,W/AC,HEAT,DEF, ROPS,
PIVOTING F FENDERS 410 MM WIDE
PTO @RPM 540, HITCH,3-POINT
QUICK HITCH, CAT IIIN-II
SIGNAL LIGHTS ,FIRE EXTINGUISHER
TRAVEL ALARM, PRODUCT LINK, MFWD
WET DISC BRAKES, SMV SIGN,
WET WASHER-WIPERS,2SPD FRONT
WHEEL & PEDAL CONTROLS, 2WD-4WD
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1710
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth bottom steps missing
safety items
612
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • ZwakNot functioning
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakNot functioning
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNo visible expiration date
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1300
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
800
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
300
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
210
  • Geselecteerde AfdelingenFront implement blow off reservoir broken
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
200
  • Goed
  • Goed
banden
  • Estimated 75%.
algemene conditie
200
  • NeeMachine had to be jumped
  • NeeNo coolant in reservoir at startup
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen