Massey Ferguson GC2300, 6.900 | 2004 Brainerd, MN | 902 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
John Deere 6155M, 69.666 | 2016 Yuma, AZ | 5.087 h | | | | gpsoverkapping | Klik hier voor meer informatie |
John Deere 4960, 47.900 | 1992 Merrill, OR | 11.120 h | | | | snelkoppelingstangastrekstangmechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
New Holland WM120, 47.500 | 2020 Salida, CA | 569 h | | | | mechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
Fendt FT1050G2, 400.000 | 2020 Albany, OR | 2.867 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
Mobile Track Solutions 3630T, 250.000 | 2019 Mason City, IA | 4.513 h | | |
Voorwaarden | kabel/elektriciteitafstandsbedieningenairconditionerepa-labelproduct link | Klik hier voor meer informatie |
Fendt FT1038S4, 286.800 | 2019 Mcminnville, OR | 2.036 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
Mobile Track Solutions 3630T, 330.000 | 2017 Postville, IA | 3.517 h | | |
Voorwaarden | | Klik hier voor meer informatie |
Kubota M108S, 29.500 | 2017 Mcminnville, OR | 3.280 h | | | | ropstrekstangmechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
Fendt FT1042, 244.000 | 2018 Woodland, CA | 5.927 h | | | | snelkoppelinggpsmechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
Case IH MAGNUM 290, 77.750 | 2013 Richvale, CA | 7.145 h | | | | snelkoppelingstangastrekstangmechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
John Deere 4960, 35.000 | 1992 IN | 8.532 h | | |
Voorwaarden | eropsmfwd | Klik hier voor meer informatie |
Mobile Track Solutions 3630T, 175.000 | 2017 Sioux City, IA | 5.671 h | | |
Voorwaarden | | Klik hier voor meer informatie |
Mobile Track Solutions 3630, 552.000 | 2022 Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL | 727 h | | |
Voorwaarden | verlichtingairconditioningerops | Klik hier voor meer informatie |
Fendt FT1038S4, 318.230 | 2018 Albany, OR | 2.240 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
Mobile Track Solutions 3630T, 385.000 | 2019 Minneapolis, MN | 2.354 h | | |
Voorwaarden | snelkoppelingkabel/elektriciteittype dekvloer, vastepa-labelproduct link | Klik hier voor meer informatie |
Challenger MT845E, 345.000 | 2019 Woodland, CA | 2.653 h | | | | snelkoppelinggps | Klik hier voor meer informatie |
Challenger MT835B, 93.750 | 2006 Williams, CA | 9.279 h | | | | snelkoppelingtrekstang | Klik hier voor meer informatie |
Fendt FT1050, 382.500 | 2021 Yuba City, CA | 2.798 h | | | | snelkoppelingstangastrekstanggpsmechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
John Deere 8370R, 341.500 | 2020 Mcminnville, OR | 2.621 h | | | | snelkoppelingstangastrekstangmechanical front wheel drive (mfwd - mechanische voorwielaandrijving) | Klik hier voor meer informatie |
Massey Ferguson MF6713LPG, 38.000 | 2016 Merced, CA | 1.009 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
Mobile Track Solutions 3630, 610.000 | 2022 Rental Fleet Machine, Subject To Availability, AL | 327 h | | |
Voorwaarden | am/fm-radioverlichtingairconditioningerops | Klik hier voor meer informatie |
Challenger MT675E, 168.750 | 2014 Albany, OR | 2.477 h | | | | | Klik hier voor meer informatie |
New Holland T6.145, 82.503 | Saginaw, MI | 786 h | | |
Voorwaarden | am/fm-radioverlichtingdieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteairconditioningerops | Klik hier voor meer informatie |
|