Krause 4850-21

Krause 4850-21

Prijs
44.214 USD
Jaar
2009
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkKrause 4850-21
Categorieagrarische bewerkingsuitrusting
Serienummer2460
Voorraad nummerB16086
Catalogus nummerCU4479124
Jaar2009
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAltoona, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 44.214
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieKrause 4850-21
2009 Model Year
Disc Ripper
3 Sections
19'6" Working Width
13 Shanks
18" Spacing
22"-24" Blade Diameter
9" Disc Spacing
Single Point Depth Control
Auto Down Pressure
Rock Flex
Hydraulic Disc Leveler
16" Flat Bar Rolling Basket
Lead Shanks
Auto Reset Shanks
Drawbar Hitch
Main Frame Tires 14l-16.5l ... 50%
Wing Tires 11l.15 ... 50%
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZIEGLER AG EQUIPMENTZie inventarisSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 888 547 7138
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon