Caterpillar MITSUBISHI P5000

Caterpillar MITSUBISHI P5000

Prijs
op aanvraag
Jaar
2013
Gebruiksuren
5333 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar MITSUBISHI P5000
HOLT OF CALIFORNIA
Categorievorkheftrucks
SerienummerAT3535972
Voorraad nummerLN13-166
Catalogus nummerCU2525024
Jaar2013
Uren5333 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
VLOTTENDE AANDRIJFLIJNFLOATING POWERTRAIN
HYDROSTATISCH STURENHYDROSTATIC STEERING
VERHOOGDE LUCHTINLAATELEVATED AIR INTAKE
Extra informatieForklift pictured is file photo representing appearance of this truck. This lift is currently being reconditioned

4-SECTION HYDRAULIC VALVE W/FOURTH LEVER & 188" DUAL FUNCTION INTERNAL HOSING FOR TRIPLEX MAST
CAT LIFT TRUCK MODEL 2P5000-LE, 5000LBS CAPACITY ... 24" LC
MULTI-PORT FUEL INJECTION, EPA COMPLIANT EMISSION SYSTEM, DRIVE-BY WIRE THROTTLE CONTROL
ELECTRONIC VEHICLE CONTROL FEATURING: ON-BOARD DIAGNOSTICS, ENGINE PROTECTION SYSTEM AND SYSTEM FOR TRACKING OPERATOR PRESENCE (S.T.O.P.) FEATURE
LOW LP INDICATOR
SINGLE SPEED POWERSHIFT TRANSMISSION
VINYL FULL-SUSPENSION FOLD DOWN SEAT
RUBBER FLOOR MAT
TWO HEADLIGHTS WITH GUARDS - OHG - MOUNTED
COMBINATION STOP/TAIL/BACKUP LIGHTS, AMBER STROBE
SOLID TIRES SINGLE DRIVE 700- 12 AND 6.00-9 STEER TIRES
188" MFH TRIPLEX MAST/84.5" OVERALL LOWERED HEIGHT/36" FREE LIFT, 6 DEGREE FWD/6 DEGREE BACK TILT ANGLE
BRAKE FLUID LEVEL INDICATOR
K25-ENGINE-58 HP ... 2675 R.P.M. ON LP GAS
ELECTRONIC BACKUP ALARM
Gecertificeerd door Dealer
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
HOLT OF CALIFORNIAZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Dave Zieour
Telefoon:+1 916 373 4112
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon