Mitsubishi FG25N4_MT

Mitsubishi FG25N4_MT

Prijs
26.500 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
92 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkMitsubishi FG25N4_MT
NMC
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAF17D41471
Voorraad nummerEQN097251
Catalogus nummerCU4469208
Jaar2016
Uren92 h
LandVerenigde Staten
PlaatsOmaha, NE
Prijzen
Prijs exclusief BTW26.500 USD
BTW USD
Prijs inclusief BTW USD
Details
Algemeen cijfer 1-5 (1: slecht, 5: als nieuw)condition iconcondition iconcondition iconempty iconempty icon  3/5
Extra informatie188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
FORKLIFT PNU 5000#
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
SOLID PNEUMATIC SINGLE DRIVE & STEER TIRES
Features
Extra informatie188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
FORKLIFT PNU 5000#
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
SOLID PNEUMATIC SINGLE DRIVE & STEER TIRES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Greg Siedelmann
Telefoon:+1 402 891 8600 ext 2066
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon