Crown SC5225-30

Crown SC5225-30

Prijs
op aanvraag
Jaar
2011
Gebruiksuren
10445 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCrown SC5225-30
QUINN COMPANY
CategorieHeftrucks overige
Serienummer9A179903
Voorraad nummerU8028
Catalogus nummerCU4555973
Jaar2011
Uren10445 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFresno, CA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie42"X 4"X 1.5" STD FORKS
BATTERY COMPARTMENT ROLLERS
CASCADE SIDESHIFT/SGL FNCT HYD
CODE-17 COMP, SB350-RED CONN
CUSH RUBBER LUGGED DRV TIRES
FOR/REV TRAVEL ALRMS/REAR MIRRS
FREEZER COND PKG/50% OIL
FRONT/REAR LED WORK LIGHTS
LED AMBER STOBE WARNING DEVICE
STORAGE TRAY OPTION/INSTALLED
190" TRI MST / 83.0" OAL
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Telefoon:+1 562 4634795
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon