Caterpillar LIFT TRUCKS P8000_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS P8000_MC

Prijs
41.500 USD
Jaar
2012
Gebruiksuren
1495 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar LIFT TRUCKS P8000_MC
NMC
CategorieHeftrucks overige
SerienummerAT4000429
Voorraad nummerEQN101783
Catalogus nummerCU4469212
Jaar2012
Uren1495 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBelmond, IA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 41.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie174" MFH / 85" OALH / 37" FFH TRIPLEX
47" WIDE CLASS III HANG-ON SIDESHIFTER
CATERPILLAR 8000# IC PNEU 2SP
ENGINE G TB45-L USA
FORKLIFT PNU 8000#
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING -TRIPLEX MAST
LOWERED OVERHEAD GUARD
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
Greg Siedelmann
Telefoon:+1 402 891 8600 ext 2066
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon